发布您的产品
Arche
Arche

    Arche

    100x300 cm, 120x360 cm 
    Large Size Porcelain Tiles

    技术规格
    • 唯一参考arche
    • 类型建筑材料材料
    • 发布日期2026-07-22
    • 版本号1
    • 高度 (mm)3600
    • 宽度 (mm)1200
    • 深度 (mm)5
    相关
    • 主材料陶瓷
    • 设计国家/地区土耳其
    • 制造国家/地区土耳其
    • 净重 (Kg)58.5
    分类
    • BIMobject 类别建筑材料 - 砖瓦
    • IFC 分类覆盖物
    • ETIM 代码EC011340
    • ETIM 名称Ceramic tile
    • Uniclass 2015 代码Pr_35_93_96_63
    • Uniclass 2015 说明Porcelain tiles
    • OmniClass 编号23-15 17 13 13 17 11
    • OmniClass 标题Porcelain Tile Flooring