发布您的产品
KaleSeramik Mare Tall Cabinet
KALE

KaleSeramik Mare Tall Cabinet

技术规格
  • 唯一参考kaleseramik-mare-tall-cabinet
  • 产品系列Mare
  • 产品组合Mare
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2023-03-23
  • 版本号1
  • 宽度 (mm)40
  • 深度 (mm)30
相关
  • 主材料MDF
  • 设计国家/地区土耳其
  • 制造国家/地区土耳其
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 仓库
  • IFC 分类卫浴终端
  • ETIM 代码EC011381
  • ETIM 名称Bathroom furniture set
  • UNSPSC 名称Cabinets
  • UNSPSC 代码30161801
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_30_78_03
  • Uniclass 2015 说明Bathroom cabinets
  • CSI MasterFormat 2014 代码13 42 13
  • CSI MasterFormat 2014 标题Bathroom Unit Modules
  • OmniClass 编号23-31 25 13
  • OmniClass 标题Bathroom Cabinets
  • CSI UniFormat II 代码E2010
  • CSI UniFormat II 标题Fixed Furnishings