发布您的产品
KaleSeramik Zero Built-In Shower Mixer
KaleSeramik Zero Built-In Shower Mixer
    KALE

    KaleSeramik Zero Built-In Shower Mixer

    技术规格
    • 唯一参考kaleseramik-zero-built-in-shower-mixer
    • 产品系列Zero
    • 产品组合Zero
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2023-04-24
    • 版本号1
    相关
    • 主材料黄铜
    • 设计国家/地区土耳其
    • 制造国家/地区土耳其
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 龙头/水龙头/铜器
    • IFC 分类卫浴终端
    • UNSPSC 名称Sanitary ware
    • UNSPSC 代码301815
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_87_09
    • Uniclass 2015 说明Bath taps
    • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass 编号23-31 11 00
    • OmniClass 标题Faucets
    • CSI UniFormat II 代码D2010
    • CSI UniFormat II 标题Plumbing Fixtures