发布您的产品
W100/61F Front Wood Fireplace
W100/61F Front Wood Fireplace
W100/61F Front Wood Fireplace

    W100/61F Front Wood Fireplace

    Kalfire W100/61F is a closed wood fireplace.‎ A wood fire has incomparable power to captivate.‎ Not only does a blazing fire provide warmth, it also creates a cosy, intimate atmosphere.‎ Kalfire is continuously seeking to develop this convivial aspect of its fires while optimizing their performance, research which has given rise to the new generation of Kalfire W closed fires.‎ Compared to a traditional fireplace, the only thing we haven’t changed is the wood.‎

    Front model
    The front Kalfire W models are available in a wide variety of designs and sizes.‎ The width of the glass panel ranges from 45 to 105 cm, and the shape from virtually square to rectangular.‎ This large choice allows you to find a model to match your interior and the space available.‎

    规格
    • Product information:
      - Interior options
      - Mounting trim options
      - CE Certified
      - Energy efficiency class: A+
      Interior:
      - Design
      - Skamol
      - Lamella

    技术规格
    • 唯一参考w100-61f-wood-fire
    • 产品系列Wood fireplace
    • 产品组合Front Wood Fireplace
    • 类型展示(模型)
    • 发布日期2023-11-02
    • 版本号1
    • 高度 (mm)1547
    • 宽度 (mm)1221
    • 深度 (mm)555
    相关
    • 主材料金属
    • 次要材料玻璃
    • 设计国家/地区荷兰
    • 制造国家/地区荷兰
    分类
    • BIMobject 类别暖通空调 - 壁炉
    • CSI MasterFormat 2014 代码10 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 标题Manufactured Fireplaces
    • OmniClass 编号23-19 17 00
    • OmniClass 标题Fireplaces

    发售地区

    欧洲
    丹麦
    乌克兰
    俄罗斯
    保加利亚
    克罗地亚
    冰岛
    列支敦士登
    匈牙利
    北马其顿
    卢森堡
    圣马力诺
    塞尔维亚
    塞浦路斯
    奥地利
    安道尔
    希腊
    德国
    意大利
    拉脱维亚
    挪威
    捷克共和国
    摩尔多瓦
    摩纳哥
    斯洛伐克
    斯洛文尼亚
    梵蒂冈
    比利时
    法国
    波兰
    波斯尼亚 黑塞哥维那
    爱尔兰
    爱沙尼亚
    瑞典
    瑞士
    白俄罗斯
    直布罗陀
    立陶宛
    罗马尼亚
    芬兰
    英国
    荷兰
    葡萄牙
    西班牙
    阿尔巴尼亚
    马恩岛
    马耳他
    黑山