发布您的产品
Cobra Office
Källemo

Cobra Office

COBRA OFFICE 2003, Mattias Ljunggren Art. 233 & 234. H 89-101, W 60, D 60 cm. Stol & karmstol. Underrede i gjuten aluminium, med eller utan hjul. Höj- sänk- och vippbar. Helklädd i tyg eller läder med 10 mm kallskum. Chair & armchair. Base of moulded aluminium, with or without castors. Adjustable height and tilt function. Upholstered in fabric or leather with 10 mm cold foam
技术规格
  • 唯一参考233
  • 产品系列Chairs
  • 产品组合Concrete
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2012-04-16
  • 版本号1
  • 高度 (mm)43
  • 宽度 (mm)60
  • 深度 (mm)60
相关
  • 主材料铝
  • 次要材料纺织品
  • 设计国家/地区瑞典
  • 制造国家/地区瑞典
分类
  • BIMobject 类别家具 - 办公椅
  • IFC 分类家具
  • UNSPSC 名称Furniture and Furnishings
  • UNSPSC 代码56