发布您的产品
Kamstrup Pocket 65 mm for Temp. Sensors - Conical
Kamstrup Pocket 65 mm for Temp. Sensors - Conical
    Kamstrup

    Kamstrup Pocket 65 mm for Temp. Sensors - Conical

    Pockets for ø5.8 mm temperature sensors.

    规格
    • Installation lengths L = 65 mm.

      Thread = Conical thread R½.

    技术规格
    • 唯一参考Pocket_65_Conical
    • 产品系列Heat/Cooling meters
    • 产品组Temperature Sensors
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2021-09-06
    • 版本号1
    • 高度 (mm)26
    • 宽度 (mm)75
    • 深度 (mm)26
    相关
    • 主材料不锈钢
    • 设计国家/地区丹麦
    • 制造国家/地区丹麦
    分类
    • BIMobject 类别管道 - 管道设备
    • IFC 分类流量分段
    • ETIM 代码EG000045
    • ETIM 名称Meters
    • UNSPSC 名称Metering or injection or proportioning pumps
    • UNSPSC 代码40151552
    • Uniclass 2015 代码Pr_75_50_76_47
    • Uniclass 2015 说明Liquid temperature sensors
    • CSI MasterFormat 2014 代码40 74 00
    • CSI MasterFormat 2014 标题Temperature Measurement
    • OmniClass 编号23-27 11 11 23
    • OmniClass 标题Temperature Sensors

    发售地区

    欧洲 北美