使用我们的服务即表明您同意我们使用 cookie 这里 !

我同意
;

KATRO V2LED 6W-NW-W

唯一参考号: 28946
品牌: Kanlux
产品系列: KATRO V2LED
产品组: Lighting
宽度 (毫米): 120
高度 (毫米): 20
深度 (毫米): 120
发布日期: 2020-11-09
版本号: 1
类型: 对象(单个对象)
下载 (3)
Kanlux KATRO V2LED is a new version of KATRO N LED luminaires, popular square downlights for indoor use. They combine aesthetic design with light obtained owing to LED technology. No water or dust can get to the inside owing to the high class of tightness (IP44).

Downlight fitting


材料(主): Aluminium
材料(次): Plastic
设计于: Poland
制造于: China
净重 (千克): 0.16

BIMobject类别: 照明 - 已安装吊顶
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
  • Antarctica
  • Bouvet Island