只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
The Stow (design Patrik Hansson 2009) is made of MDF and comes in standard colors. Stow can be used in a living room or conference room or office storage. Thanks to the stylishly designed rear panel, Stow is also ideal for use as a freestanding unit.
The media storage unit comes in three lengths, 1000, 1500 and 2000 mm, and is 400 mm high and 460 mm deep. The door has a generously proportioned handle with hidden grooves so that a remote control works effectively even when the door is closed. There are holes in the back, bottom and top of the unit to allow the air to circulate and through which you can feed cables. For the media unit you can chose between a plinth base incl. adjustable feet, castors and wall fittings. A fully-extension birchwood drawer is available as an accessory.
发售地区
| 欧洲 |
|---|
丹麦 |
俄罗斯 |
保加利亚 |
克罗地亚 |
冰岛 |
列支敦士登 |
匈牙利 |
北马其顿 |
卢森堡 |
圣马力诺 |
塞浦路斯 |
奥兰 |
奥地利 |
安道尔 |
希腊 |
德国 |
意大利 |
拉脱维亚 |
挪威 |
捷克共和国 |
摩尔多瓦 |
摩纳哥 |
斯洛伐克 |
斯洛文尼亚 |
格恩西岛 |
比利时 |
法国 |
法罗群岛 |
波兰 |
波斯尼亚 黑塞哥维那 |
泽西岛 |
爱尔兰 |
爱沙尼亚 |
瑞典 |
瑞士 |
白俄罗斯 |
直布罗陀 |
立陶宛 |
罗马尼亚 |
芬兰 |
英国 |
荷兰 |
葡萄牙 |
西班牙 |
阿尔巴尼亚 |
马恩岛 |
马耳他 |
黑山 |

Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。