发布您的产品
Inclusive Katrin System Toilet Dispenser With Core Catcher - Black
Inclusive Katrin System Toilet Dispenser With Core Catcher - Black
    Katrin

    Inclusive Katrin System Toilet Dispenser With Core Catcher - Black

    • Holds two Katrin System toilet rolls. • Seamless dispensing with drop-down roll system and adjustable roll brake. • Easy and quick to refill. • Can be refilled while the second roll is in use, so tissue is always available. • 1360 - 1836 sheets, depending on paper quality. • Two versions available: with or without core catcher. • Better paper accessibility at the front of the dispenser opening. • The lock can be used with or without a key. • No searching around inside the dispenser opening for the loose end of the paper roll. • Main raw materials of major plastic parts and lock: ABS (Acrylonitrile butadiene styrene), PC (polycarbonate), POM (polyoxymethylene). • Katrin Inclusive dispensers are resistant to high temperatures • Comply with UL94 Fire Safety and Fire Protection regulations (EU).
    技术规格
    • 唯一参考77472
    • 产品系列WASHROOM DISPENSER
    • 产品组合TOILET TISSUE DISPENSER
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2023-11-16
    • 版本号1
    • 高度 (mm)400
    • 宽度 (mm)152
    • 深度 (mm)172
    相关
    • 主材料塑料
    • 次要材料聚碳酸酯
    • 设计国家/地区德国
    • 制造国家/地区罗马尼亚
    • 净重 (Kg)0.937
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 分配器
    • IFC 分类装饰元素

    发售地区

    欧洲
    丹麦
    乌克兰
    俄罗斯
    保加利亚
    冰岛
    列支敦士登
    匈牙利
    卢森堡
    奥兰
    奥地利
    安道尔
    德国
    拉脱维亚
    挪威
    捷克共和国
    摩尔多瓦
    摩纳哥
    斯洛伐克
    格恩西岛
    梵蒂冈
    比利时
    法国
    法罗群岛
    波兰
    泽西岛
    爱尔兰
    爱沙尼亚
    瑞典
    瑞士
    白俄罗斯
    立陶宛
    罗马尼亚
    芬兰
    英国
    荷兰
    马恩岛