发布您的产品
Inclusive Katrin Hand Towel Mini Dispenser - White
Inclusive Katrin Hand Towel Mini Dispenser - White
Inclusive Katrin Hand Towel Mini Dispenser - White
Inclusive Katrin Hand Towel Mini Dispenser - White
Inclusive Katrin Hand Towel Mini Dispenser - White
Inclusive Katrin Hand Towel Mini Dispenser - White
Inclusive Katrin Hand Towel Mini Dispenser - White
    Katrin

    Inclusive Katrin Hand Towel Mini Dispenser - White

    # The cover opens downwards for easy refilling # The lock can be used with or without a key # Katrin Hand Towel Mini Dispensers are designed for small spaces. Suitable Katrin products are One Stop and Non Stop folded Hand Towels which have a maximum width of 210 mm
    技术规格
    • 唯一参考90182
    • 产品系列WASHROOM DISPENSER
    • 产品组合HAND TOWEL DISPENSER
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2015-12-14
    • 版本号2
    • 高度 (mm)350
    • 宽度 (mm)248
    • 深度 (mm)114
    相关
    • 主材料塑料
    • 次要材料聚碳酸酯
    • 设计国家/地区德国
    • 制造国家/地区斯洛伐克
    • 净重 (Kg)0.98
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 分配器
    • IFC 分类装饰元素
    • UNSPSC 名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC 代码56

    发售地区

    欧洲
    丹麦
    乌克兰
    俄罗斯
    保加利亚
    冰岛
    列支敦士登
    匈牙利
    卢森堡
    奥兰
    奥地利
    安道尔
    德国
    拉脱维亚
    挪威
    捷克共和国
    摩尔多瓦
    摩纳哥
    斯洛伐克
    格恩西岛
    梵蒂冈
    比利时
    法国
    法罗群岛
    波兰
    泽西岛
    爱尔兰
    爱沙尼亚
    瑞典
    瑞士
    白俄罗斯
    立陶宛
    罗马尼亚
    芬兰
    英国
    荷兰
    马恩岛