发布您的产品
KESSEL-Balcony drain 40151.20 lateral Ø 50

KESSEL-Balcony drain 40151.20 lateral Ø 50

KESSEL Balcony drain in ABS, Ø 50 Lateral outlet 2.5°, 0.9 l/sec flow rate Frost-proof outlet. With fixed lip seal With upper section in ABS with slotted cover 100 x 100 mm in stainless steel, Class K3 (able to withstand loads up to max. 300 kg).
技术规格
  • 唯一参考40151-20
  • 产品系列Balcony / terrace drain
  • 产品组合Drainage technology - Standard products
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2021-05-04
  • 版本号1
相关
  • 主材料ABS
  • 次要材料不锈钢
  • 设计国家/地区德国
  • 制造国家/地区德国
分类
  • BIMobject 类别管道 - 排水系统
  • IFC 分类对象