唯一参考号: | ketcham-deluxe-series-177-sm-surface-mounted |
---|---|
品牌: | Ketcham Medicine Cabinets |
产品系列: | Medicine Cabinets |
产品组: | Deluxe Series - Surface Mounted |
宽度 (英寸): | 16 |
高度 (英寸): | 36 |
深度 (英寸): | 4.63 |
发布日期: | 2018-05-21 |
版本号: | 1 |
类型: | 对象(单个对象) |
产品网址: | https://www.ketchamcabinets.com/deluxe-series |
---|---|
安装说明: | |
COBie Product Data Sheet: | |
产品认证: | |
技术描述: | https://docs.wixstatic.com/ugd/6da476_40d560cf819544ea805197c9a5100099.pdf |
教学视频: | |
GTIN代码: |
二维码内包含下面的静态 URL,用 iPhone 或智能手机之类的设备扫描它即可回到此页
https://www.bimobject.com/zh/ketcham/product/ketcham-deluxe-series-177-sm-surface-mounted
材料(主): | Steel |
---|---|
材料(次): | Glass |
设计于: | United States |
制造于: | United States |
BIMobject类别: | 卫生 - 仓库 |
---|---|
IFC分类: | Furnishing Element |
UNSPSC名称: | Cabinets |
UNSPSC代码: | 30161801 |
Uniclass 1.4 代码: | L72141 |
Uniclass 1.4 描述: | Cabinets |
Uniclass 2.0 代码: | PR-35-75-08 |
Uniclass 2.0 描述: | Bathroom Cabinets |
Uniclass 2015 代码: | Pr_40_30_78_03 |
Uniclass 2015 描述: | Bathroom cabinets |
NBS Reference 代码: | 35-75-08 |
NBS Reference 描述: | Bathroom Cabinets |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 41 53 13 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Storage Cabinets |
OmniClass编号: | 23-25 53 11 13 11 |
OmniClass标题: | Medicine Cabinets |
CSI UniFormat II Code: | E20 |
CSI UniFormat II Title: | FURNISHINGS |
名称 | 值 |
---|---|
Depth | 4.625 in |
Height | 36 in |
Mounting | Surface |
Number Of Shelves | 4 |
Width | 16 in |
BIMobject®