发布您的产品
Pivoted supporting rail for WC w. battery driven push button

Pivoted supporting rail for WC w. battery driven push button

Plan Care Pivoted supporting rail for WC 34903011838, w. battery driven push button, 850 mm, chrome-plated/light grey
技术规格
  • 唯一参考34903011838
  • 产品系列Care
  • 产品组合WC & Bidet
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2023-01-12
  • 版本号1
  • 高度 (mm)182
  • 宽度 (mm)110
  • 深度 (mm)850
相关
  • 设计国家/地区德国
  • 制造国家/地区德国
  • 净重 (Kg)5.873
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 卫生间配件
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
瓦利斯和富图纳