发布您的产品
Pivoted supporting rail /right radio-controlled flush switch

Pivoted supporting rail /right radio-controlled flush switch

Plan Care Pivoted supporting rail /right 34903171751, radio-controlled flush switch, 700 mm, silver anodized/white
技术规格
  • 唯一参考34903171751
  • 产品系列Care
  • 产品组合WC & Bidet
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2023-02-13
  • 版本号1
  • 高度 (mm)182
  • 宽度 (mm)110
  • 深度 (mm)700
相关
  • 设计国家/地区德国
  • 制造国家/地区德国
  • 净重 (Kg)4.971
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 卫生间配件
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
瓦利斯和富图纳