发布您的产品
Toilet brush set with synthetic insert

Toilet brush set with synthetic insert

Plan Care Toilet brush set 34964010100, with synthetic insert, chrome-plated
技术规格
  • 唯一参考34964010100
  • 产品系列Care
  • 产品组合WC & Bidet
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2022-11-30
  • 版本号1
  • 高度 (mm)562
  • 宽度 (mm)104
  • 深度 (mm)114
相关
  • 设计国家/地区德国
  • 制造国家/地区德国
  • 净重 (Kg)1.284
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 卫生间配件
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
瓦利斯和富图纳