发布您的产品
Tip-up seat with back rest for rail system

Tip-up seat with back rest for rail system

Plan Care Tip-up seat with back rest 34981010037, for rail system, chrome-plated/dark grey
技术规格
  • 唯一参考34981010037
  • 产品系列Care
  • 产品组合Shower & Bathtub
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2022-11-30
  • 版本号1
  • 高度 (mm)497
  • 宽度 (mm)363
  • 深度 (mm)489
相关
  • 设计国家/地区德国
  • 制造国家/地区德国
  • 净重 (Kg)6.32
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 浴室配件
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
瓦利斯和富图纳