发布您的产品
Tip-up seat with back rest Wall mounted

Tip-up seat with back rest Wall mounted

Plan Care Tip-up seat with back rest 34982170038, Wall mounted, silver anodized/light grey
技术规格
  • 唯一参考34982170038
  • 产品系列Care
  • 产品组合Shower & Bathtub
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2023-01-11
  • 版本号1
  • 高度 (mm)495
  • 宽度 (mm)363
  • 深度 (mm)397
相关
  • 设计国家/地区德国
  • 制造国家/地区德国
  • 净重 (Kg)4.681
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 浴室配件