发布您的产品
Module Washstand 1 hinged on right side

Module Washstand 1 hinged on right side

Plan Integral Module Washstand 1 44988011702, hinged on right side, 326 x 625 x 143 mm, chrome/Aluminium silver
技术规格
  • 唯一参考44988011702
  • 产品系列Accessories
  • 产品组合Washbasin
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2023-01-12
  • 版本号1
  • 高度 (mm)625
  • 宽度 (mm)326
  • 深度 (mm)143
相关
  • 设计国家/地区德国
  • 制造国家/地区德国
  • 净重 (Kg)9.4
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 卫浴
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
瓦利斯和富图纳