发布您的产品
Single lever basin mixer fitting 90 with pop-up waste

Single lever basin mixer fitting 90 with pop-up waste

Plan blue Single lever basin mixer 90 53902170000, with pop-up waste, aluminium finish
技术规格
  • 唯一参考53902170000
  • 产品系列Fittings
  • 产品组合Washbasin
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2023-02-14
  • 版本号1
  • 高度 (mm)160
  • 宽度 (mm)48
  • 深度 (mm)144
相关
  • 设计国家/地区德国
  • 制造国家/地区德国
  • 净重 (Kg)3.282
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 龙头/水龙头/铜器
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
瓦利斯和富图纳