发布您的产品
Single lever basin mixer fitting for wall installation (round)

Single lever basin mixer fitting for wall installation (round)

IXMO Single lever basin mixer 59516011101, for wall installation (round), extension 197 mm/IXMO Pure, chrome-plated
技术规格
  • 唯一参考59516011101
  • 产品系列Fittings
  • 产品组合Washbasin
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2023-02-14
  • 版本号1
  • 高度 (mm)74
  • 宽度 (mm)88
  • 深度 (mm)219
相关
  • 设计国家/地区德国
  • 制造国家/地区德国
  • 净重 (Kg)1.32
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 龙头/水龙头/铜器
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
瓦利斯和富图纳