发布您的产品
Stop valve concealed DN15 w. wall outlet for shower hose

Stop valve concealed DN15 w. wall outlet for shower hose

IXMO Stop valve concealed DN15 59541010102, w. wall outlet for shower hose, with square rosette, chrome-plated
技术规格
  • 唯一参考59541010102
  • 产品系列Fittings
  • 产品组Shower & Bathtub
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2022-11-30
  • 版本号1
  • 高度 (mm)90
  • 宽度 (mm)90
  • 深度 (mm)80
相关
  • 设计国家/地区德国
  • 制造国家/地区德国
  • 净重 (Kg)1.464
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 龙头/水龙头/铜器