发布您的产品
Stop valve DN15 w.wall outlet for show. Hose

Stop valve DN15 w.wall outlet for show. Hose

IXMO Stop valve DN15 59541011102, w.wall outlet for show. Hose, I x MO Comfort/square rosette, chrome-plated
技术规格
  • 唯一参考59541011102
  • 产品系列Fittings
  • 产品组合Shower & Bathtub
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2022-11-30
  • 版本号1
  • 高度 (mm)90
  • 宽度 (mm)90
  • 深度 (mm)80
相关
  • 设计国家/地区德国
  • 制造国家/地区德国
  • 净重 (Kg)1.504
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 龙头/水龙头/铜器