发布您的产品
Wall outlet for shower hose DN15, with square rosette

Wall outlet for shower hose DN15, with square rosette

IXMO Wall outlet for shower hose 59547010002, DN15, with square rosette, chrome-plated
技术规格
  • 唯一参考59547010002
  • 产品系列Fittings
  • 产品组合Shower & Bathtub
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2022-11-30
  • 版本号1
  • 高度 (mm)90
  • 宽度 (mm)90
  • 深度 (mm)55
相关
  • 设计国家/地区德国
  • 制造国家/地区德国
  • 净重 (Kg)1.31
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 龙头/水龙头/铜器