发布您的产品
3-way stop valve & diverter with hose connection

3-way stop valve & diverter with hose connection

IXMO 3-way stop valve & diverter 59549010102, with hose connection, I x MO Pure/Rosette square, chrome-plated
技术规格
  • 唯一参考59549010102
  • 产品系列Fittings
  • 产品组Shower & Bathtub
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2022-11-30
  • 版本号1
  • 高度 (mm)90
  • 宽度 (mm)90
  • 深度 (mm)80
相关
  • 设计国家/地区德国
  • 制造国家/地区德国
  • 净重 (Kg)1.598
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 龙头/水龙头/铜器