发布您的产品
Single lever mixer fitting DN15 with round rosette/IXMO Pure

Single lever mixer fitting DN15 with round rosette/IXMO Pure

IXMO Single lever mixer DN15 59551019501, with round rosette/IXMO Pure, chrome-plated
技术规格
  • 唯一参考59551019501
  • 产品系列Fittings
  • 产品组合Shower & Bathtub
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2022-11-30
  • 版本号1
  • 高度 (mm)130
  • 宽度 (mm)90
  • 深度 (mm)80
相关
  • 设计国家/地区德国
  • 制造国家/地区德国
  • 净重 (Kg)1.092
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 龙头/水龙头/铜器
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
瓦利斯和富图纳