发布您的产品
Genesis LED Wall Mount EG4 Series Horns

Genesis LED Wall Mount EG4 Series Horns

Genesis LED EG4 Series horns feature a sleek low-profile design and energy-efficient technology that makes them less expensive to install and operate by reducing overhead. These new appliances are designed with, energy-efficiency, and life safety in mind.

Field-configurable sound output levels provide the flexibility modern life safety projects demand.

Serviceability is another area where EG4 Series appliances shine. The universal room side wiring plate allows for pre-installation and electrical wiring as well as checking continuity with the included diagnostics check bar. EG4 Series devices can then be easily snapped into place with the confidence of knowing the wiring is correct. The innovative under-cover diagnostic test points provide easy access to device circuit testing while mounted.

技术规格
  • 唯一参考genesis-led-wall-mount-eg4-series-horns
  • 产品系列Notification Appliances
  • 产品组Audible, Visual Signaling Devices
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2026-06-12
  • 版本号1
相关
  • 设计国家/地区美国
  • 制造国家/地区美国
分类
  • BIMobject 类别消防产品 - 消防
  • IFC 分类警报
  • ETIM 代码EG000056
  • ETIM 名称Fire protection systems
  • Uniclass 2015 代码Pr_75_75_30_30
  • Uniclass 2015 说明Fire alarm sounders
  • CSI MasterFormat 2014 代码28 31 00
  • CSI MasterFormat 2014 标题Fire Detection and Alarm
  • OmniClass 编号23-29 31 15 13
  • OmniClass 标题Audible Fire Notification Devices Horn

发售地区

北美
伯利兹
加拿大
危地马拉
古巴
哥斯达黎加
圣卢西亚
圣基茨和尼维斯
圣巴泰勒米
圣皮埃尔和密克隆群岛
多米尼克
多米尼加共和国
安圭拉
安提瓜和巴布达
尼加拉瓜
巴哈马
巴巴多斯
巴拿马
库拉索
开曼群岛
格林纳达
格陵兰岛
法属圣马丁
波多黎各
洪都拉斯
海地
牙买加
特克斯和凯科斯群岛
特立尼达和多巴哥
瓜德罗普
百慕大
美国
美属维尔京群岛
聖文森與格瑞那丁
英属维尔京群岛
荷属圣马丁
荷蘭加勒比區
萨尔瓦多
蒙塞拉特岛
阿鲁巴
马提尼克
墨西哥