发布您的产品
Aquastyle Shower column
KINEDO

Aquastyle Shower column

4.9 星(最高 5 星)4.9(7 评价)

Chrome shower set

规格
    • Aluminum front panel
    • 3 finishes: matte white lacquer, matte black lacquer, or stainless steel with anti-fingerprint coating
    • Concealed thermostatic mixer tap (with supply hoses)
    • Double head with anti-twist hose
    • Rain shower with anti-limescale silicone nozzles
技术规格
  • 唯一参考aquastyle
  • 产品系列The shower
  • 产品组合Shower columns
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2020-10-15
  • 版本号1
  • 高度 (mm)1530
  • 宽度 (mm)200
  • 深度 (mm)50
相关
  • 主材料不锈钢
  • 设计国家/地区法国
  • 制造国家/地区法国
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 淋浴器
  • IFC 分类卫浴终端
  • UNSPSC 名称Showers
  • UNSPSC 代码30181503
  • Uniclass 2015 代码SL_35_80_80
  • Uniclass 2015 说明Showers
  • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Showers
  • OmniClass 编号23-31 17 00
  • OmniClass 标题Showers
  • CSI UniFormat II 代码D2010
  • CSI UniFormat II 标题Plumbing Fixtures

发售地区

欧洲