发布您的产品
Thin Bricks / Old Amber / Imperial Size
Thin Bricks / Old Amber / Imperial Size
Thin Bricks / Old Amber / Imperial Size
Thin Bricks / Old Amber / Imperial Size
Thin Bricks / Old Amber / Imperial Size
Thin Bricks / Old Amber / Imperial Size

    Thin Bricks / Old Amber / Imperial Size

    Old Amber, presented here in Imperial Size, captivates with its exceptional beauty and unique palette. This exquisite product boasts a spectrum of hues, from burnt sienna to deep orangish-brown, embodying the warmth and vibrancy of amber. Interspersed within this array of colors are elements of dark purplish charcoal, adding a striking contrast and texture to its appearance. Notably, amber is a natural treasure, being fossilized tree resin, which adds to the allure and historical significance of this product. Old Amber’s varied tones and the natural history it carries make it a distinguished choice for those seeking to add a touch of natural elegance and timelessness to their space.

    技术规格
    • 唯一参考Old_Amber_Imperial_Size
    • 产品系列Thin Bricks
    • 产品组合Tiles
    • 类型建筑材料材料
    • 发布日期2024-02-29
    • 版本号1
    • 高度 (inch)19.25
    • 宽度 (inch)2
    • 深度 (inch)0.56
    相关
    • 主材料陶瓷
    • 设计国家/地区波兰
    • 制造国家/地区波兰
    分类
    • BIMobject 类别建筑材料 - 砖瓦
    • IFC 分类覆盖物
    • UNSPSC 名称Tiles and flagstones
    • UNSPSC 代码301317
    • Uniclass 2015 代码Pr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 说明Ceramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 代码09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 标题Ceramic Tiling
    • OmniClass 编号23-15 15 13
    • OmniClass 标题Wall Tiles
    • CSI UniFormat II 代码B2010
    • CSI UniFormat II 标题Exterior Walls

    发售地区

    南美洲 北美
    乌拉圭
    伯利兹
    厄瓜多尔
    加拿大
    哥伦比亚
    危地马拉
    圭亚那
    古巴
    委内瑞拉
    哥斯达黎加
    巴拉圭
    多米尼加共和国
    巴西
    尼加拉瓜
    智利
    巴拿马
    玻利维亚
    波多黎各
    秘鲁
    洪都拉斯
    苏里南
    海地
    阿根廷
    牙买加
    美国
    萨尔瓦多
    墨西哥