发布您的产品
Thin Bricks / Manganese / King Size
Thin Bricks / Manganese / King Size
Thin Bricks / Manganese / King Size
Thin Bricks / Manganese / King Size
Thin Bricks / Manganese / King Size

    Thin Bricks / Manganese / King Size

    Manganese takes its name from a frosty landscape far in the north of the city, bathed in one of the most amazing natural phenomena. The deep, gentle color of anthracite smooth thin brick fits in modern inscrutable, and ascetic architecture.

    技术规格
    • 唯一参考Manganese_King_Size
    • 产品系列Thin Bricks
    • 产品组Tiles
    • 类型建筑材料材料
    • 发布日期2024-01-29
    • 版本号1
    • 高度 (inch)2.75
    • 宽度 (inch)9.5
    • 深度 (inch)0.4
    相关
    • 主材料陶瓷
    • 设计国家/地区波兰
    • 制造国家/地区波兰
    分类
    • BIMobject 类别建筑材料 - 砖石建筑
    • IFC 分类覆盖物
    • UNSPSC 名称Tiles and flagstones
    • UNSPSC 代码301317
    • Uniclass 2015 代码Pr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 说明Ceramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 代码09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 标题Ceramic Tiling
    • OmniClass 编号23-15 15 13
    • OmniClass 标题Wall Tiles
    • CSI UniFormat II 代码B2010
    • CSI UniFormat II 标题Exterior Walls

    发售地区

    南美洲 北美