发布您的产品
Ecobac fixe
Ecobac fixe
Ecobac fixe
Ecobac fixe
Ecobac fixe
Ecobac fixe
Ecobac fixe
Ecobac fixe
Ecobac fixe

    Ecobac fixe

    The Fixed Ecobac rooflight unit is fitted for “metal roofs”. This rooflight optimises the contribution of free natural daylight. Fixed Ecobac features a GRP base and a daylighting lid. Wide choice of dimensions. Contact us for more information.
    规格
    • Roof lighting will be provided by Fixed Ecobac rooflights (metal roofs) from the Kingspan Light + Air establishments: GRP base (sandwich for insulated roof decks), coloured the same colour as the roofing profile, and 10 or 16 mm thick multi-wall polycarbonate lid.
    技术规格
    • 唯一参考Ecobac_fixe
    • 产品系列Eclairage naturel
    • 产品组合Lanterneau
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2020-02-11
    • 版本号1
    相关
    • 设计国家/地区法国
    • 制造国家/地区法国
    分类
    • BIMobject 类别窗户 - 天窗
    • IFC 分类窗户
    • UNSPSC 名称Skylights
    • UNSPSC 代码301718
    • Uniclass 2015 代码Pr_30_59_72_77
    • Uniclass 2015 说明Skylights
    • CSI MasterFormat 2014 代码08 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 标题Roof Windows and Skylights
    • OmniClass 编号23-17 17 00
    • OmniClass 标题Skylights

    发售地区

    亚洲 非洲 欧洲
    卡塔尔
    塞内加尔
    法国
    沙特阿拉伯
    摩洛哥
    葡萄牙
    科威特
    突尼斯
    西班牙
    阿拉伯联合酋长国
    阿尔及利亚
    阿曼