唯一参考号: | KCBMR-12600 |
---|---|
品牌: | KitchenAid |
产品系列: | Refrigerators & Freezers |
产品组: | Refrigerators |
宽度 (毫米): | 540 |
高度 (毫米): | 1220 |
深度 (毫米): | 545 |
发布日期: | 2018-09-26 |
版本号: | 2 |
类型: | 对象(单个对象) |
产品网址: | https://www.kitchenaid.co.uk/ka-search?q=KCBMR-12600 |
---|---|
安装说明: | |
COBie Product Data Sheet: | |
产品认证: | http://docs.kitchenaid.eu/_doc/PF851311796010en.pdf |
技术描述: | http://docs.kitchenaid.eu/_doc/400010780180_GB.pdf |
教学视频: | |
GTIN代码: | 8003437040993 |
二维码内包含下面的静态 URL,用 iPhone 或智能手机之类的设备扫描它即可回到此页
https://www.bimobject.com/zh/kitchenaid/product/kcbmr-12600
材料(主): | Steel |
---|---|
材料(次): | Glass |
设计于: | Italy |
制造于: | Italy |
净重 (千克): | 38 |
BIMobject类别: | 厨房 - 厨房电器 |
---|---|
IFC分类: | Electric Appliance |
Uniclass 1.4 代码: | L8321 |
Uniclass 1.4 描述: | Refrigerators |
Uniclass 2.0 代码: | EE-70 |
Uniclass 2.0 描述: | Electrical Elements |
Uniclass 2015 代码: | Pr_40_70_31 |
Uniclass 2015 描述: | Food refrigerators and freezers |
NBS Reference 代码: | 70 |
NBS Reference 描述: | Electrical Elements |
OmniClass编号: | 23-21 23 33 13 11 |
OmniClass标题: | Residential Upright Refrigerators |
名称 | 值 |
---|---|
Appliance Type | Refrigerator |
Body Material | Steel |
Colour | White |
Depth | 545 mm |
Front Material | Steel |
Height | 1220 mm |
Material | Steel |
Voltage | 220-240 |
Width | 557 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
名称 | 值 |
---|---|
Colour | White |
Material | Steel |
BIMobject®