唯一参考号: | KMMGX-45600 |
---|---|
品牌: | KitchenAid |
产品系列: | Ovens |
产品组: | Microwave |
宽度 (毫米): | 595 |
高度 (毫米): | 455 |
深度 (毫米): | 560 |
发布日期: | 2017-02-20 |
版本号: | 1 |
类型: | 对象(单个对象) |
产品网址: | |
---|---|
安装说明: | |
COBie Product Data Sheet: | |
产品认证: | http://docs.kitchenaid.eu/_doc/PR851344101900it.pdf |
技术描述: | http://docs.kitchenaid.eu/_doc/400010839679EN.pdf |
教学视频: | |
GTIN代码: | 8003437395482 |
二维码内包含下面的静态 URL,用 iPhone 或智能手机之类的设备扫描它即可回到此页
https://www.bimobject.com/zh/kitchenaid/product/kmmgx-45600
材料(主): | Stainless steel |
---|---|
材料(次): | Glass |
设计于: | Italy |
制造于: | Italy |
净重 (千克): | 35 |
BIMobject类别: | 厨房 - 厨房电器 |
---|---|
IFC分类: | Electric Appliance |
Uniclass 1.4 代码: | L831 |
Uniclass 1.4 描述: | Kitchen furniture |
Uniclass 2.0 代码: | EE-70 |
Uniclass 2.0 描述: | Electrical Elements |
Uniclass 2015 代码: | Pr_40_70_65_51 |
Uniclass 2015 描述: | Microwave ovens |
NBS Reference 代码: | 70 |
NBS Reference 描述: | Electrical Elements |
OmniClass编号: | 23-21 23 23 25 21 |
OmniClass标题: | Residential Microwave Ovens |
BIMobject®