ECO-DRIVE S 8
Ø8
Modern fastener with integrated polystyrene EPS disc with
low spot thermal conductivity for fastening of polystyrene EPS foam on all substrates according to ETAG 014 in ETICS systems.
With TX drive head
SUBSTRATES
• Concrete
• Solid Clay brick
• Calcium Silicate solid brick
• hollow brick
• Lightweight aggregate concrete
• Autoclaved aerated concrete AAC
FASTENER MATERIAL
• Polyamide [PA]
PIN MATERIAL
• Galvanized steel
HEAD MATERIAL
• Polyamid [PA] with glass fiber
TYPE OF INSULATION
• Styrofoam EPS
INSTALLATION METHOD
• Push-through insulation
APPLICATION
• ETICS systems
发售地区
| 亚洲 | 欧洲 | 北美 |
|---|---|---|
以色列 | 丹麦 | 加拿大 |
卡塔尔 | 乌克兰 | 美国 |
印度 | 克罗地亚 | |
土耳其 | 匈牙利 | |
沙特阿拉伯 | 奥地利 | |
阿拉伯联合酋长国 | 德国 | |
意大利 | ||
挪威 | ||
捷克共和国 | ||
斯洛伐克 | ||
斯洛文尼亚 | ||
比利时 | ||
法国 | ||
波兰 | ||
波斯尼亚 黑塞哥维那 | ||
爱尔兰 | ||
瑞典 | ||
立陶宛 | ||
罗马尼亚 | ||
芬兰 | ||
英国 | ||
荷兰 | ||
葡萄牙 | ||
西班牙 |