ECO-DRIVE W 8
Ø8
Modern fastener with low spot thermal conductivity for fastening of mineral wool on all substrates according to ETAG 014 in ETICS systems.
With TX drive head
SUBSTRATES
• Concrete
• Solid Clay brick
• Calcium Silicate solid brick
• hollow brick
• Lightweight aggregate concrete
• Autoclaved aerated concrete AAC
FASTENER MATERIAL
• Polyamide [PA]
PIN MATERIAL
• Galvanized steel
HEAD MATERIAL
• Polyamid [PA] with glass fiber
TYPE OF INSULATION
• Mineral wool
INSTALLATION METHOD
• Push-through insulation
APPLICATION
• ETICS systems
发售地区
| 亚洲 | 欧洲 | 北美 |
|---|---|---|
以色列 | 丹麦 | 加拿大 |
卡塔尔 | 乌克兰 | 美国 |
印度 | 克罗地亚 | |
土耳其 | 匈牙利 | |
沙特阿拉伯 | 奥地利 | |
阿拉伯联合酋长国 | 德国 | |
意大利 | ||
挪威 | ||
捷克共和国 | ||
斯洛伐克 | ||
斯洛文尼亚 | ||
比利时 | ||
法国 | ||
波兰 | ||
波斯尼亚 黑塞哥维那 | ||
爱尔兰 | ||
瑞典 | ||
立陶宛 | ||
罗马尼亚 | ||
芬兰 | ||
英国 | ||
荷兰 | ||
葡萄牙 | ||
西班牙 |