发布您的产品
LE-A4 - Wedge anchor
LE-A4 - Wedge anchor
LE-A4 - Wedge anchor

    LE-A4 - Wedge anchor

    4.5 星(最高 5 星)4.5(6 评价)

    LE-A4
    M8, M10, M12, M16

    Powerful mechanical anchor for static, quasi-static and seismic loads, designed for setting in both cracked or uncracked concrete.

    SUBSTRATES
    Normal weight cracked or uncracked concrete , reinforced or unreinforced of strength class from C20/25 to C50/60

    BOLT MATERIAL
    Stainless steel A4

    CORROSION PROTECTION
    • Stainless steel A4

    WEDGE MATERIAL
    • Stainless steel A4

    NUT AND WASHER MATERIAL
    • Stainless steel A4

    INSTALLATION METHOD
    • Push-through installation

    APPLICATION
    • Installation of facade steel substructures in urban, industrial and also marine environment.
    • Machine and device installation , which are subject to permanently damp internal conditions.
    • Installation of railings, handrails, balustrades in both interior and exterior.
    • Anchoring of base plates, consoles, cantilevers in both internal and external conditions.
    • Fixing of steel construction to concrete structural components inside and also outside of buildings.

    规格
    • Stainles steel A4

           Type     Length range:
      M8     LE-A4     60 - 155 mm
      M10     LE-A4     85 - 155 mm
      M12     LE-A4     85 - 165 mm
      M16     LE-A4     105 - 165 mm


      Basic parameters

      Parameter     Value
      Material     Steel
      Head type     Hexagonal nut
      Fire resistance     R30 - R120
    技术规格
    • 唯一参考le-a4-wedge-anchor
    • 产品系列Anchors
    • 产品组合Wedge anchors
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2022-05-30
    • 版本号1
    相关
    • 主材料不锈钢
    • 次要材料不锈钢
    • 设计国家/地区波兰
    • 制造国家/地区波兰
    分类
    • BIMobject 类别建筑 - Anchors & Fixings
    • IFC 分类机械紧固件
    • Uniclass 2015 代码Pr_20_29_03_97
    • Uniclass 2015 说明Wedge anchors
    • OmniClass 编号23-13 23 11 15 11
    • OmniClass 标题Expansion Anchors

    发售地区

    亚洲 欧洲 北美
    以色列
    丹麦
    加拿大
    卡塔尔
    乌克兰
    美国
    印度
    克罗地亚
    土耳其
    匈牙利
    沙特阿拉伯
    奥地利
    阿拉伯联合酋长国
    德国
    意大利
    挪威
    捷克共和国
    斯洛伐克
    斯洛文尼亚
    比利时
    法国
    波兰
    波斯尼亚 黑塞哥维那
    爱尔兰
    瑞典
    立陶宛
    罗马尼亚
    芬兰
    英国
    荷兰
    葡萄牙
    西班牙