LE-ZNA4
M8, M10, M12, M16
Powerful mechanical anchor for static, quasi-static and seismic loads, designed for setting in both cracked or uncracked concrete.
SUBSTRATES
Normal weight cracked or uncracked concrete, reinforced or unreinforced of strength class from C20/25 to C50/60
BOLT MATERIAL
Carbon steel
CORROSION PROTECTION
• Galvanized
WEDGE MATERIAL
• Stainless steel A4
NUT AND WASHER MATERIAL
• Galvanized carbon steel
INSTALLATION METHOD
• Push-through installation
APPLICATION
•
Installation of facade steel substructures in non-aggressive environments.
•
Machine and device installation.
•
Installation of railings, handrails, balustrades inside buildings.
•
Anchoring of base plates, consoles, cantilevers, cable trays in dry internal conditions.
•
Fixing of steel construction to concrete structural components in dry internal conditions inside the buildings
发售地区
| 亚洲 | 欧洲 | 北美 |
|---|---|---|
以色列 | 丹麦 | 加拿大 |
卡塔尔 | 乌克兰 | 美国 |
印度 | 克罗地亚 | |
土耳其 | 匈牙利 | |
沙特阿拉伯 | 奥地利 | |
阿拉伯联合酋长国 | 德国 | |
意大利 | ||
挪威 | ||
捷克共和国 | ||
斯洛伐克 | ||
斯洛文尼亚 | ||
比利时 | ||
法国 | ||
波兰 | ||
波斯尼亚 黑塞哥维那 | ||
爱尔兰 | ||
瑞典 | ||
立陶宛 | ||
罗马尼亚 | ||
芬兰 | ||
英国 | ||
荷兰 | ||
葡萄牙 | ||
西班牙 |