发布您的产品
WDBGZ - Concrete screw with external metric thread
WDBGZ - Concrete screw with external metric thread
WDBGZ - Concrete screw with external metric thread

    WDBGZ - Concrete screw with external metric thread

    WDBGZ
    Concrete screw with external thread for quick installation of permanent and temporary fastenings.

    SUBSTRATES
    Normal weight uncracked concrete, reinforced or unreinforced of strength class from C20/25 to C50/60

    SCREW MATERIAL
    Carbon steel

    CORROSION PROTECTION
    • Galvanized

    INSTALLATION METHOD
    • Pre-positioned

    APPLICATION
    • Installation of pipeline routes.
    • Installation of channel support systems.
    • Installation of ventilation ducts.
    • Installation of wire hanging systems for building services (MEP & HVAC).
    • Installation of suspended mounting rails.
    • Installation of cable trays.

    规格
    •    Galvanized steel   Length range
      ∅6   WDBGZ   35 - 55 mm

      Basic parameters

      Parameter Value
      Material Steel
      Head type External thread
      Thread type Self-tapping
    技术规格
    • 唯一参考wdbgz-concrete-screw-with-external-metric-thread
    • 产品系列Anchors
    • 产品组合Concrete screws
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2022-05-30
    • 版本号1
    相关
    • 主材料碳钢
    • 设计国家/地区波兰
    • 制造国家/地区波兰
    分类
    • BIMobject 类别建筑材料 - 建筑材料
    • IFC 分类机械紧固件
    • Uniclass 2015 代码Pr_20_29_08_04
    • Uniclass 2015 说明Anchor bolts
    • OmniClass 编号23-13 23 11 13 19
    • OmniClass 标题Screws

    发售地区

    亚洲 欧洲 北美
    以色列
    丹麦
    加拿大
    卡塔尔
    乌克兰
    美国
    印度
    克罗地亚
    土耳其
    匈牙利
    沙特阿拉伯
    奥地利
    阿拉伯联合酋长国
    德国
    意大利
    挪威
    捷克共和国
    斯洛伐克
    斯洛文尼亚
    比利时
    法国
    波兰
    波斯尼亚 黑塞哥维那
    爱尔兰
    瑞典
    立陶宛
    罗马尼亚
    芬兰
    英国
    荷兰
    葡萄牙
    西班牙