发布您的产品
WKCP - Flange head construction screw
WKCP - Flange head construction screw
WKCP - Flange head construction screw
WKCP - Flange head construction screw
WKCP - Flange head construction screw
WKCP - Flange head construction screw
WKCP - Flange head construction screw
WKCP - Flange head construction screw

    WKCP - Flange head construction screw

    4.2 星(最高 5 星)4.2(11 评价)

    WKCP
    ∅5, ∅6, ∅8, ∅10
    Flange head construction screw with TX drive for structural connections of wooden members, including solid, bonded and wood-based panels.

    SUBSTRATES
    • Solid wood
    • Glued laminated timber (CLT, KVH, BSH/GLT, LVL)

    SCREW MATERIAL
    • Carbon steel

    ANTI-CORROSION PROTECTION
    • Galvanized (white or yellow)
    • SQ Ceramic

    APPLICATION
    • Roof truss system
    • Carcass construction
    • Counter battens and battens
    • Wood-based panels, wooden finishing elements

    规格
    • SQ Ceramic

           Type     Length range:
      ∅5     WKCP-D     40 - 120 mm
      ∅6     WKCP-D     50 - 300 mm
      ∅8     WKCP-D     40 - 600 mm
      ∅10     WKCP-D     100 - 600 mm


      Galvanized-white

           Type     Length range:
      ∅5     WKCP-B     40 - 120 mm
      ∅6     WKCP-B     50 - 300 mm
      ∅8     WKCP-B     40 - 600 mm
      ∅10     WKCP-B     100 - 600 mm


      Galvanized-yellow

           Type     Length range:
      ∅5     WKCP     40 - 120 mm
      ∅6     WKCP     50 - 300 mm
      ∅8     WKCP     40 - 600 mm
      ∅10     WKCP     100 - 600 mm


      Basic parameters

      Parameter Value
      Material Steel
      Screw head type Flange head
      Screw socket type TX
      Thread type Partial thread
    技术规格
    • 唯一参考wkcp-flange-head-construction-screw-tx-6-8-10
    • 产品系列Screws and fasteners for wooden constructions
    • 产品组合Wood construction screws
    • 类型建筑材料材料
    • 发布日期2022-05-24
    • 版本号1
    相关
    • 主材料钢
    • 设计国家/地区波兰
    • 制造国家/地区波兰
    分类
    • BIMobject 类别建筑材料 - 建筑材料
    • IFC 分类离散配件
    • Uniclass 2015 代码Zz_60_40_15
    • Uniclass 2015 说明Construction joints
    • OmniClass 编号23-13 23 11 13 19
    • OmniClass 标题Screws

    发售地区

    亚洲 欧洲 北美
    以色列
    丹麦
    加拿大
    卡塔尔
    乌克兰
    美国
    印度
    克罗地亚
    土耳其
    匈牙利
    沙特阿拉伯
    奥地利
    阿拉伯联合酋长国
    德国
    意大利
    挪威
    捷克共和国
    斯洛伐克
    斯洛文尼亚
    比利时
    法国
    波兰
    波斯尼亚 黑塞哥维那
    爱尔兰
    瑞典
    立陶宛
    罗马尼亚
    芬兰
    英国
    荷兰
    葡萄牙
    西班牙