发布您的产品
WKCS - Countersunk head construction screw
WKCS - Countersunk head construction screw
WKCS - Countersunk head construction screw
WKCS - Countersunk head construction screw
WKCS - Countersunk head construction screw
WKCS - Countersunk head construction screw
WKCS - Countersunk head construction screw
WKCS - Countersunk head construction screw

    WKCS - Countersunk head construction screw

    4.0 星(最高 5 星)4.0(12 评价)

    WKCS
    ∅3, ∅3,5, ∅4, ∅4,5, ∅5, ∅6,  ∅8, ∅10
    Countersunk head construction screw with TX drive for structural connections of wooden members, including solid, bonded and wood-based panels.

    SUBSTRATES
    • Solid wood
    • Glued laminated timber (CLT, KVH, BSH/GLT, LVL)

    SCREW MATERIAL
    • Carbon steel

    ANTI-CORROSION PROTECTION
    • Galvanized (white or yellow)
    • SQ Ceramic

    APPLICATION
    • Roof truss system
    • Carcass construction

    规格
    •   SQ CeramicGalvanized-whiteGalvanized-yellowLength range:
      ∅3  WKCS-DWKCS-BWKCS30 - 40 mm
      ∅3,5  WKCS-DWKCS-BWKCS30 - 50 mm
      ∅4  WKCS-DWKCS-BWKCS30 - 70 mm
      ∅4,5  WKCS-DWKCS-BWKCS40 - 80 mm
      ∅5  WKCS-DWKCS-BWKCS40 - 120 mm
      ∅6  WKCS-DWKCS-BWKCS50 - 300 mm
      ∅8  WKCS-DWKCS-BWKCS40 - 600 mm
      ∅10  WKCS-DWKCS-BWKCS100 - 600 mm

      Basic parameters

      Parameter Value
      Material Steel
      Screw head type Countersunk head
      Screw socket type TX
      Thread type Partial thread
    技术规格
    • 唯一参考wkcs-countersunk-head-construction-screw-tx-8-10
    • 产品系列Screws and fasteners for wooden constructions
    • 产品组Wood construction screws
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2022-05-25
    • 版本号1
    相关
    • 主材料钢
    • 设计国家/地区波兰
    • 制造国家/地区波兰
    分类
    • BIMobject 类别建筑材料 - 建筑材料
    • IFC 分类离散配件
    • Uniclass 2015 代码Zz_60_40_15
    • Uniclass 2015 说明Construction joints
    • OmniClass 编号23-13 23 11 13 19
    • OmniClass 标题Screws

    发售地区

    亚洲 欧洲 北美
    以色列
    丹麦
    加拿大
    卡塔尔
    乌克兰
    美国
    印度
    克罗地亚
    土耳其
    匈牙利
    沙特阿拉伯
    奥地利
    阿拉伯联合酋长国
    德国
    意大利
    挪威
    捷克共和国
    斯洛伐克
    斯洛文尼亚
    比利时
    法国
    波兰
    波斯尼亚 黑塞哥维那
    爱尔兰
    瑞典
    立陶宛
    罗马尼亚
    芬兰
    英国
    荷兰
    葡萄牙
    西班牙