发布您的产品
WKPC - Screw with double thread for over-rafter insulation
WKPC - Screw with double thread for over-rafter insulation
WKPC - Screw with double thread for over-rafter insulation
WKPC - Screw with double thread for over-rafter insulation

    WKPC - Screw with double thread for over-rafter insulation

    WKPC
    ∅8
    Pan head screw with double thread and TX drive for installation of over-rafter insulation in timber substrates.

    SUBSTRATES
    • Solid wood
    • Glued laminated timber (CLT, KVH, BSH/GLT, LVL)

    SCREW MATERIAL
    • Carbon steel

    ANTI-CORROSION PROTECTION
    • Galvanized (white)

    APPLICATION
    • Fixing of over-rafter insulation and wall insulation

    规格
    •     Galvanized-white     Length range:
      ∅8    WKPC     165 - 472 mm

      Basic parameters

      Parameter    Value
      Material    Steel
      Screw head type    Cylindrical head
      Screw socket type    TX
      Thread type    Double thread
    技术规格
    • 唯一参考wkpc-screw-with-double-thread-for-over-rafter-insulation-tx-8
    • 产品系列Screws and fasteners for wooden constructions
    • 产品组合Wood construction screws
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2022-05-25
    • 版本号1
    相关
    • 主材料碳钢
    • 设计国家/地区波兰
    • 制造国家/地区波兰
    分类
    • BIMobject 类别建筑材料 - 建筑材料
    • IFC 分类离散配件
    • Uniclass 2015 代码Zz_60_40_15
    • Uniclass 2015 说明Construction joints
    • OmniClass 编号23-13 23 11 13 19
    • OmniClass 标题Screws

    发售地区

    亚洲 欧洲 北美
    以色列
    丹麦
    加拿大
    卡塔尔
    乌克兰
    美国
    印度
    克罗地亚
    土耳其
    匈牙利
    沙特阿拉伯
    奥地利
    阿拉伯联合酋长国
    德国
    意大利
    挪威
    捷克共和国
    斯洛伐克
    斯洛文尼亚
    比利时
    法国
    波兰
    波斯尼亚 黑塞哥维那
    爱尔兰
    瑞典
    立陶宛
    罗马尼亚
    芬兰
    英国
    荷兰
    葡萄牙
    西班牙