发布您的产品
Natura arbo
Kling

Natura arbo

Smooth outer side, the inner side horizontally ribbed sectional garage Bivalve steel panels, exterior smooth stucco within the (rough) surface, 42mm thick polyurethane thermal insulation finger protection.
技术规格
  • 唯一参考natura
  • 产品系列Residential garage doors
  • 产品组合KLING residential sectional garage doors
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2012-11-27
  • 版本号1
  • 高度 (mm)2120
  • 宽度 (mm)2520
  • 深度 (mm)42
相关
  • 主材料金属
  • 次要材料金属
  • 设计国家/地区匈牙利
  • 制造国家/地区匈牙利
分类
  • BIMobject 类别门 - 车库门
  • IFC 分类门
  • UNSPSC 名称Doors
  • UNSPSC 代码301715