发布您的产品
Quadra
Kling

Quadra

External side tape, inside horizontal corrugated sectional door. Bivalve sheet metal panels, stucco inside and out (rough) surface, 42mm thick polyurethane thermal insulation finger protection.
技术规格
  • 唯一参考quadra
  • 产品系列Residential garage doors
  • 产品组合KLING residential sectional garage doors
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2012-11-27
  • 版本号1
  • 高度 (mm)2120
  • 宽度 (mm)2520
  • 深度 (mm)42
相关
  • 主材料金属
  • 次要材料金属
  • 设计国家/地区匈牙利
  • 制造国家/地区匈牙利
分类
  • BIMobject 类别门 - 车库门
  • IFC 分类门
  • UNSPSC 名称Doors
  • UNSPSC 代码301715