发布您的产品
W111.de – Knauf Metal Stud Partition – Single metal stud frame, single-layer cladding

W111.de – Knauf Metal Stud Partition – Single metal stud frame, single-layer cladding

4.8 星(最高 5 星)4.8(5 评价)
The metal stand wall system W111.de is planked with one layer of plasterboard on each side. The planking quality determines fire protection and sound insulation properties. The studwork affects the wall system in terms of sound insulation and height.
规格
  • Fire protection: up to F30, soundproofing up to 58dB, height up to 10.65 m with diamond plate
技术规格
  • 唯一参考drywall_W111-DE_metal-stud-partition_single-metal-stud-frame_single-layer-cladding
  • 产品系列Drywall-systems
  • 产品组Drywall-systems
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2017-11-27
  • 版本号1
相关
  • 主材料石膏
  • 次要材料其他
  • 设计国家/地区德国
  • 制造国家/地区德国
分类
  • BIMobject 类别墙壁 - 分区
  • IFC 分类墙壁
  • UNSPSC 名称Gypsum board
  • UNSPSC 代码30161509

发售地区

欧洲
德国