发布您的产品
Mira Comfort Bath Filler
Mira Comfort Bath Filler
Mira Comfort Bath Filler

    Mira Comfort Bath Filler

    Sleek looks, robust construction and easy to use, the Mira Comfort Bath Filler tap is exceptional in design and quality.
    规格
    • Perfectly fits onto standard 180mm centre bath Integrated flow straightener for ease of cleaning Minimum maintained pressure: 0.2 bar (2 metre head) Maximum maintained pressure: 5.0 bar (50 metre head) Maximum static pressure: 10.0 bar (100 metre head)
    技术规格
    • 唯一参考COMFORTBATHFILLER
    • 产品系列Taps
    • 产品组合Comfort
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2020-03-17
    • 版本号1
    • 高度 (mm)113
    • 宽度 (mm)230
    • 深度 (mm)166
    相关
    • 主材料黄铜
    • 设计国家/地区英国
    • 制造国家/地区英国
    • 净重 (Kg)2
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 龙头/水龙头/铜器
    • IFC 分类流量控制器
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_87_09
    • Uniclass 2015 说明Bath taps

    发售地区

    欧洲
    爱尔兰
    英国