发布您的产品
Mira Comfort Bath/Shower Mixer
Mira Comfort Bath/Shower Mixer

    Mira Comfort Bath/Shower Mixer

    Sleek looks, robust construction and easy to use, the Mira Comfort Bath/Shower Mixer is exceptional in design and quality.
    规格
    • Control type: Manual Perfectly fits onto standard 180mm centre bath Integrated flow straightener for ease of cleaning Minimum maintained pressure: 0.2 bar (2 metre head) Maximum maintained pressure: 5.0 bar (50 metre head) Maximum static pressure: 10.0 bar (100 metre head) Push button diverter Two mode handshower with handset holder 1.75m hose KIWA UK approved
    技术规格
    • 唯一参考COMFORTBSM
    • 产品系列Taps
    • 产品组合Comfort
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2020-03-17
    • 版本号1
    • 高度 (mm)113
    • 宽度 (mm)230
    • 深度 (mm)166
    相关
    • 主材料黄铜
    • 设计国家/地区英国
    • 制造国家/地区英国
    • 净重 (Kg)3
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 龙头/水龙头/铜器
    • IFC 分类流量控制器
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_87_09
    • Uniclass 2015 说明Bath taps

    发售地区

    欧洲
    爱尔兰
    英国