发布您的产品
Mira Assist Bathfiller +
Mira Assist Bathfiller +

    Mira Assist Bathfiller +

    The Mira Assist Bathfiller Plus features easy-to-grip assistive controls that make life a little easier 
    技术规格
    • 唯一参考assist-bathfiller-plus
    • 产品系列Taps
    • 产品组合Assist
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2021-12-08
    • 版本号1
    • 高度 (mm)74
    • 宽度 (mm)254
    相关
    • 主材料铬
    • 净重 (Kg)2.46
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 龙头/水龙头/铜器

    发售地区

    欧洲
    爱尔兰
    英国