发布您的产品
Mira Elevate Square Bath Screen

Mira Elevate Square Bath Screen

Contemporary square bath screen panel with patented water retention feature.
技术规格
  • 唯一参考Mira-Elevate-Square-Bath-Screen
  • 产品系列Enclosure
  • 产品组Elevate
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2023-04-04
  • 版本号1
  • 高度 (mm)1450
  • 宽度 (mm)17
  • 深度 (mm)800
相关
  • 净重 (Kg)14.59
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 淋浴屏