只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
Thermostatic technology allows you to maintain consistent temperature and flow control for the ultimate shower experience. This sleek thermostatic valve control panel with recessed push button is designed for use with an Anthem single-port thermostatic valve (K-26339). The trim plate includes a temperature control knob with integrated adjustable high-temperature limit stop as well as a shower outlet activation button that pops out for the adjustment of water flow (up to 7 gpm).
Features
Installation
联系 Kohler
登录发售地区
| 北美 |
|---|
加拿大 |
美国 |
墨西哥 |

Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。