只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
This Wellworth dual-flush toilet combines water savings with powerful flush performance. An innovative two-tone flush lever offers the choice of 1.1 or 1.6 gallons per flush; the dual-flush lever is located on the side of the tank like a traditional toilet, leaving the top free for storage. The high-efficiency 1.1-gallon flush reduces water use by more than 30 percent over the 1.6-gallon mode, which adds up to potential water savings of more than 4,000 gallons per toilet, per year.
FEATURES
Technology
Installation
Water Conservation & Rebates
联系 Kohler
登录发售地区
| 北美 |
|---|
加拿大 |
美国 |
墨西哥 |

Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。