发布您的产品
K-5562 Invigoration® Series Large drain pan
Kohler

K-5562 Invigoration® Series Large drain pan

Complete your Invigoration steam generator shower installation with this durable stainless steel drain pan.

联系 Kohler

技术规格
  • 唯一参考Kohler-K-5562
  • 产品系列Accessories
  • 产品组Invigoration® Series
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2020-10-21
  • 版本号1
  • 高度 (inch)14
  • 宽度 (inch)19.37
  • 深度 (inch)2
相关
  • 主材料不锈钢
  • 设计国家/地区美国
  • 制造国家/地区美国
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 浴室配件
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_76
  • Uniclass 2015 说明Sanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 代码10 28 16
  • CSI MasterFormat 2014 标题Bath Accessories
  • OmniClass 编号23-31 25 00
  • OmniClass 标题Toilet and Bath Specialties